케이블 플러그-인 커넥터 - CA-12S2N8A8006S - 1622491

그림은 표준 접점 챔버 번호가 있는 12핀 제품입니다.

케이블 커넥터,직선,차폐: 예,SPEEDCON 잠금,M23,핀 수: 12,접점 유형: 소켓,크림프 연결,케이블 직경 범위: 4 mm ... 6 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1622491
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626044217
개당 중량(패키지 제외) 77.770 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백