차동 전류 모니터링 - EV-RCM-C1-AC30-DC6 - 1622450

잔류 전류 모듈은 AC 충전 지점에서 AC 및 DC 잔류 전류 탐지에 사용됩니다. 상위 레벨 세이프티 장비(예: 잔류 전류 회로 차단기)가 잠재적 DC 잔류 전류로부터 보호됩니다. 1-채널 또는 2-채널 제품 버전을 사용할 수 있습니다.

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1622450
패키지 단위 1 pcs
카탈로그 페이지 페이지 767 (C-2-2017)
GTIN 4055626039794
개당 중량(패키지 제외) 190.000 g
관세율 번호 90303380
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백