차량 커넥터 테스트 어댑터 - EV-T2MBIE12-1ACDC-INFRA - 1622038

충전소 테스트용 특수 차량 인렛, CCS 타입 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 850 V (DC), 20 A / 250 V (AC), 12 V 잠금 액추에이터, 단일 전선, 길이: 2 m

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

제품 설명

충전소 테스트용 특수 차량 인렛, 실험실 테스트, 충전소 테스트(EVSE) 및 인프라측의 추가 분석에만 사용 - 타입에 상관없이 차량에 설치할 수 없음, 실험실 영역 외부에서 사용할 수 없음

로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1622038
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626003856
개당 중량(패키지 제외) 4,000.000 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백