장치 플러그-인 커넥터, 전면부 마운팅 - CA-12P2N12AD00 - 1621742

그림은 표준 접점 챔버 번호가 있는 12핀 제품입니다.

전면부 패널용 기기 플러그 커넥터, 각지고 회전 가능, 차폐: 예, SPEEDCON 잠금, M23, 핀 수: 12, 접점 유형: 핀, 납땜 연결, 축방향 O-링, 4x Ø 3.2

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 최대 310°까지 제한 없이 조정 가능한 케이블 아웃렛 방향을 통한 손쉬운 연결
  • 높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
  • 유연한 현장 조립용 커넥터
  • 안정적인 신호 전송을 위한 일관된 EMC 보호
  • 납땜 연결: 다양한 litz 전선을 위한 검증된 연결 기술

주요 상용 데이터

Orderkey 1621742
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626000589
개당 중량(패키지 제외) 111.110 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백