소켓 아웃렛 - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E00 - 1621729

교류 전류(AC)를 사용한 전기 차량 충전용 인프라 소켓 아웃렛, 인프라 플러그와 호환, 타입 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), 12 V 잠금 액추에이터, 단일 전선, 길이: 0.7 m, 전면부 및 후면부 마운팅.,힌지 커버의 스크류 연결: 전면부에서만 가능

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

제품 설명

교류 전류(AC)를 사용한 전기 차량(EV) 충전용 인프라 소켓 아웃렛, 타입 2 인프라 플러그와 호환, E-Mobility용 충전소(EVSE) 설치용

이 제품 구입 이유

  • 모든 피닉스컨택트 인프라 소켓 아웃렛의 일관된 공간 절약형 설치 공간
  • 전원 및 신호 접점의 은도금 표면
  • IATF 16949:2016 및 ISO 9001:2015에 따라 인증됨
  • 잠금 액추에이터의 수동 비상 해제
  • 충전 시 인터록

주요 상용 데이터

Orderkey 1621729
패키지 단위 1 pcs
GTIN 4046356961523
개당 중량(패키지 제외) 0.580 kg
관세율 번호 85444290
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백