파크 포지션 - EV-T2MBI-PARK - 1621667

충전소(EVSE)의 파킹 위치로 사용되는 차량 커넥터용 리테이너,CCS 타입 2,IEC 62196-3

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

제품 설명

E-Mobility용 충전소(EVSE)의 파킹 위치로 사용되는 차량 커넥터용 리테이너

이 제품 구입 이유

  • ISO TS 16949에 따른 생산
  • IMDS(자동차 산업의 국제 소재 데이터 시스템)로 제공되는 소재 데이터
로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1621667
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356953474
개당 중량(패키지 제외) 0.705 kg
관세율 번호 85444290
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백