AC 충전 케이블 - EV-ICCPD-T2C-EU-S-13A1-A - 1621516

차량 커넥터 및 통합 제어 장치(IC-CPD 충전 컨트롤러)가 있는 모바일 AC 충전 케이블(모드 2), 타입 2, IEC 62196-2, 케이블: 4 m, 모바일 충전 케이블

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

제품 설명

교류 전류(AC)를 사용한 전기 차량(AC) 충전용의 차량 커넥터 및 통합 제어 장치(IC-CPD/충전 컨트롤러)가 있는 모바일 AC 충전 케이블(모드 2), 타입 2 차량 인렛을 통해 제공, 유럽 가정용 콘센트와 호환

주요 상용 데이터

Orderkey 1621516
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 725 (C-4-2015)
GTIN 4046356935340
개당 중량(패키지 제외) 2.120 kg
관세율 번호 85444290
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백