장치 플러그-인 커넥터, 전면부 마운팅 - CA-17S2N322S00 - 1621496

그림은 표준 접점 챔버 번호가 있는 12핀 제품입니다.

전면부 패널용 기기 플러그 커넥터, 직선, 차폐: 예, SPEEDCON 잠금, M23, 접점 유형: 소켓, 납땜 연결, 플랫 개스킷, 4x Ø 3.2, 플랜지 치수: 25 mm x 25 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1621496
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356933353
개당 중량(패키지 제외) 31.980 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백