AC 충전 케이블 - EV-GBM3C-3AC32A-5,0M6,0ESOC00 - 1621476

차량 커넥터 및 인프라 플러그가 있는 모바일 AC 충전 케이블, GB/T, GB/T 20234.2-2015, 32 A / 440 V (AC), 설계 라인 D-라인, 케이블: 5 m, 오렌지색, 직선, 참고: 케이블 관리가 필요할 수 있습니다., 결합면: 회색, 핸들 영역: 회색

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

제품 설명

교류 전류(AC)를 사용한 전기 차량 충전용의 차량 커넥터 및 인프라 플러그가 있는 모바일 AC 충전 케이블, 충전소의 AC GB/T 차량 인렛 및 AC GB/T 인프라 소켓 아웃렛과 호환

이 제품 구입 이유

  • 일관된 설계의 모든 피닉스컨택트 차량 커넥터 및 인프라 플러그
  • 전원 및 신호 접점의 은도금 표면
  • ISO TS 16949에 따른 생산
  • IMDS(자동차 산업의 국제 소재 데이터 시스템)로 제공되는 소재 데이터
  • 인체 공학적 핸들 및 추가 고무 그립 컴포넌트로 인한 편리한 조작

주요 상용 데이터

Orderkey 1621476
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356934022
개당 중량(패키지 제외) 24.000 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 2층/3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백