장치 플러그-인 커넥터, 후면부 마운팅 - RC-12S1N8AH000N - 1621388

후면부 패널용 기기 플러그 커넥터, 직선, 차폐: 예, 스크류 잠금, M23, 핀 수: 12, 접점 유형: 소켓, 크림프 연결, 축방향 O-링, 중앙 조임 M25 x 1.5, 최소 패널 두께: 0.8 mm, 최대 패널 두께: 6.5 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1621388
패키지 단위 24 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356917483
개당 중량(패키지 제외) 54.120 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 삼평동
688-1 엠텍 IT 타워 10층
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백