RC-12P1Y8A6100 - 1620893

장치 커넥터, M20 x 1.5 스크류-인 스레드 있음,직선,차폐: 예,스크류 잠금,M23,축방향 O-링,중앙 고정,최소 패널 두께: 0.8 mm,최대 패널 두께: 6.5 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1620893
패키지 단위 40 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356871877
개당 중량(패키지 제외) 33.288 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백