장치 플러그-인 커넥터, 전면부 마운팅 - RF-17P1N8AA600 - 1620682

그림은 소켓이 있는 12핀 제품입니다.

장치 플러그-인 커넥터, 전면부 마운팅,각지고 회전 가능,스크류 잠금,M23,핀 수: 17,접점 유형: 핀,크림프 연결,축방향 O-링,4x Ø 3.2,차폐: 예,플랜지 치수: 28 mm x 28 mm

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1620682
패키지 단위 16 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356846066
개당 중량(패키지 제외) 66.660 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백