장치 플러그-인 커넥터, 전면부 마운팅 - RF-17S1N8AA500 - 1620672

그림은 소켓이 있는 12핀 제품입니다.

장치 플러그-인 커넥터, 전면부 마운팅, 각지고 회전 가능, 스크류 잠금, M23, 핀 수: 17, 접점 유형: 소켓, 크림프 연결, 축방향 O-링, 4x Ø 3.2, 차폐: 예, 플랜지 치수: 26 mm x 26 mm

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1620672
패키지 단위 16 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356845977
개당 중량(패키지 제외) 66.660 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백