장치 플러그-인 커넥터, 전면부 마운팅 - ST-08S1N8AA400S - 1620440

장치 플러그-인 커넥터, 전면부 마운팅, 각지고 회전 가능, SPEEDCON 잠금, M17, 핀 수: 8, 접점 유형: 소켓, 크림프 연결, 축방향 O-링, 4x Ø2,7, 차폐: 예, 플랜지 치수: 25.75 mm x 25.75 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 최대 310°까지 제한 없이 조정 가능한 케이블 아웃렛 방향을 통한 손쉬운 연결
  • 산업 환경에서의 안정적인 연결 솔루션을 위한 일관된 EMC 보호
  • 크림핑 연결: 내진동 및 내열성 조립

주요 상용 데이터

Orderkey 1620440
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 70 (C-4-2015)
GTIN 4046356828284
개당 중량(패키지 제외) 44.440 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 2층/3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백