장치 플러그-인 커넥터, 후면부 마운팅 - CA-16P1N12HZ00 - 1619785

그림은 12핀 제품입니다.

후면부 패널용 기기 플러그 커넥터,직선,차폐: 예,SPEEDCON 잠금,M23,핀 수: 16,접점 유형: 핀,납땜 연결,축방향 씰,중앙 고정

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
  • 유연한 현장 조립용 커넥터
  • 안정적인 신호 전송을 위한 일관된 EMC 보호
  • 납땜 연결: 다양한 litz 전선을 위한 검증된 연결 기술
  • 옵션으로 스레드 또는 회전 방지 보호와 잠금 너트가 있는 애플리케이션별 패널 마운팅

주요 상용 데이터

Orderkey 1619785
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356821322
개당 중량(패키지 제외) 55.300 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백