케이블 플러그-인 커넥터 - CA-09S1N128007S - 1619526

그림은 6핀 제품입니다.

케이블 커넥터,직선,차폐: 예,SPEEDCON 잠금,M23,핀 수: 8+1,접점 유형: 소켓,납땜 연결,케이블 직경 범위: 6 mm ... 10 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
  • 유연한 현장 조립용 커넥터
  • 안정적인 신호 전송을 위한 일관된 EMC 보호
  • SPEEDCON 고속 결합 시스템을 사용한 연결 시간 단축
  • 납땜 연결: 다양한 litz 전선을 위한 검증된 연결 기술
로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1619526
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 76 (C-2-2017)
GTIN 4046356823296
개당 중량(패키지 제외) 96.200 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백