몰딩 플라스틱 케이블 플러그 - K-12 - OE/5,0-E00/M23 F8-N2 - 1619248

몰딩 플라스틱 케이블 플러그,길이: 5 m,외부 시스 색상: 오렌지색 RAL 2003

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 표준: 견고한 할로겐-프리 PUR 케이블
  • 간편성 및 안전성: 즉시 사용할 수 있도록 100% 전기적으로 테스트를 거쳐 조립됨
  • 한쪽 또는 양쪽에 사전 조립된 케이블이 있는 설계
  • 고유연성: 고객 맞춤형 조립 및 케이블 길이 제공

주요 상용 데이터

Orderkey 1619248
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 222 (C-2-2017)
GTIN 4046356833424
개당 중량(패키지 제외) 540.000 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백