장치 플러그-인 커넥터, 전면부 마운팅 - ST-17S1N8AW500S - 1619226

그림은 8핀 제품입니다.

장치 플러그-인 커넥터, 전면부 마운팅,직선,M17,핀 수: 17,접점 유형: 소켓,크림프 연결,축방향 O-링,4x Ø 3.2,차폐: 예,플랜지 치수: 25.75 mm x 25.75 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 산업 환경에서의 안정적인 연결 솔루션을 위한 일관된 EMC 보호
  • 크림핑 연결: 내진동 및 내열성 조립
  • 스냅-인 접점 삽입을 통한 유연한 마운팅

주요 상용 데이터

Orderkey 1619226
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 67 (C-2-2017)
GTIN 4046356827515
개당 중량(패키지 제외) 33.100 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백