케이블 플러그-인 커넥터 - ST-08S1N8A8004S - 1619008

그림은 17핀 제품입니다.

케이블 플러그-인 커넥터,직선,SPEEDCON 잠금,M17,핀 수: 8,접점 유형: 소켓,크림프 연결,차폐: 예,케이블 직경 범위: 8 mm ... 10 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 산업 환경에서의 안정적인 연결 솔루션을 위한 일관된 EMC 보호
  • 크림핑 연결: 내진동 및 내열성 조립
  • 유연한 사용: 다양한 직경의 케이블을 안정적으로 연결
  • 한쪽 또는 양쪽에 사전 조립된 케이블이 있는 몰딩 설계

주요 상용 데이터

Orderkey 1619008
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 64 (C-2-2017)
GTIN 4046356813877
개당 중량(패키지 제외) 59.000 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백