패널 피드스루 - ST-17P1G8ACK03S - 1618827

그림은 검정색 절연체가 있는 8핀 제품입니다.

패널 피드스루,SPEEDCON 잠금,M17,핀 수: 17,접점 유형: 핀,크림프 연결,플랫 개스킷,4x Ø 3.2,플랜지 치수: 25.75 mm x 25.75 mm,케이블 직경 범위: 5 mm ... 9 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 줄어든 크기: 컴팩트 장치에 적합
  • 산업 환경에서의 안정적인 연결 솔루션을 위한 일관된 EMC 보호
  • 크림핑 연결: 내진동 및 내열성 조립
  • 유연한 사용: 다양한 직경의 케이블을 안정적으로 연결
  • 사용자별, 전면부 및 후면부 마운팅에 적합

주요 상용 데이터

Orderkey 1618827
패키지 단위 20 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626275093
개당 중량(패키지 제외) 43.310 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백