케이블 플러그-인 커넥터 - ST-6ES1N8A8K05S - 1618629

사진은 4핀 제품입니다.

케이블 플러그-인 커넥터,직선,SPEEDCON 잠금,M17,핀 수: 6+PE,접점 유형: 소켓,크림프 연결,차폐: 예,케이블 직경 범위: 11 mm ... 12.7 mm

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1618629
패키지 단위 30 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356780186
개당 중량(패키지 제외) 32.000 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백