크림프 접점 - ST-15KS010 - 1618514

그림은 연결 영역에 따라 다를 수 있음

크림프 접점,회전,접점 직경: 1.5 mm,크림프 범위: 0.25 mm² ... 1 mm²

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 크림핑 연결: 내진동 및 내열성 조립
  • 높은 연결 인장 강도
  • 낮은 접점 저항
  • 손쉬운 생산 모니터링

주요 상용 데이터

Orderkey 1618514
패키지 단위 100 pcs
최소 주문 수량 100 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356769440
개당 중량(패키지 제외) 1.000 g
관세율 번호 85389099
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백