케이블 플러그-인 커넥터 - ST-17S1G8A8K12S - 1618513

케이블 플러그-인 커넥터,직선,SPEEDCON 잠금,M17,핀 수: 17,접점 유형: 소켓,크림프 연결,차폐: 예,케이블 직경 범위: 3.5 mm ... 5.5 mm, 절연체 색상: 녹색

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1618513
패키지 단위 30 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356791502
개당 중량(패키지 제외) 35.800 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백