RC-12P1N12NC25 - 1618502

사진 없음

케이블 커넥터, Pg11 연결 스레드 있음,각짐,차폐: 예,스크류 잠금,M23,핀 수: 12,접점 유형: 핀,납땜 연결,케이블 직경 범위: 8 mm ... 12 mm

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1618502
패키지 단위 8 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356858458
개당 중량(패키지 제외) 194.500 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백