장치 플러그-인 커넥터, 후면부 마운팅 - RC-16S1NA2H000 - 1618495

그림은 12핀 제품입니다.

후면부 패널용 기기 플러그 커넥터,직선,차폐: 예,스크류 잠금,M23,축방향 O-링,중앙 조임 M25 x 1.5,최소 패널 두께: 0.8 mm,최대 패널 두께: 6.5 mm

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1618495
패키지 단위 12 pcs
최소 주문 수량 12 pcs
GTIN 4046356977807
개당 중량(패키지 제외) 44.440 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백