케이블 플러그-인 커넥터 - RC-17S1N8AK0N8 - 1618434

그림은 12핀 제품입니다.

케이블 커넥터,직선 플라스틱 시스,차폐: 예,스크류 잠금,M23,핀 수: 17,접점 유형: 소켓,크림프 연결,케이블 직경 범위: 6.5 mm ... 7.5 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1618434
패키지 단위 20 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356748551
개당 중량(패키지 제외) 46.200 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백