RC-12P1N8AFCR9 - 1618175

그림은 표준 DIN 케이블 글랜드가 있는 12핀 제품입니다.

커플러 커넥터, Pg11 연결 스레드 있음,직선,차폐: 예,스크류 잠금,M23,핀 수: 12,접점 유형: 핀,크림프 연결,케이블 직경 범위: 8 mm ... 12 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1618175
패키지 단위 20 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356579476
개당 중량(패키지 제외) 112.680 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백