장치 플러그-인 커넥터, 전면부 마운팅 - ST-17P1N8AWQ01S - 1617949

그림은 9핀 제품입니다.

장치 플러그-인 커넥터, 전면부 마운팅,직선,SPEEDCON 잠금,M17,핀 수: 17,접점 유형: 핀,크림프 연결,축방향 O-링,4x Ø2,7,차폐: 예,플랜지 치수: 21.6 mm x 21.6 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1617949
패키지 단위 20 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 167 (NTK-2012)
GTIN 4046356722469
개당 중량(패키지 제외) 26.400 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백