패널 피드스루 - ST-08P1N8ACK05S - 1617933

패널 피드스루,직선,SPEEDCON 잠금,M17,핀 수: 8,접점 유형: 핀,크림프 연결,플랫 개스킷,4x Ø 3.2,차폐: 예,플랜지 치수: 25.75 mm x 25.75 mm,케이블 직경 범위: 11 mm ... 12.7 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1617933
패키지 단위 30 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 167 (NTK-2012)
GTIN 4046356708913
개당 중량(패키지 제외) 111.110 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백