전면부 패널 피드스루 - RC-09S1N8AB1NY - 1617796

전면부 패널의 피드스루,직선,차폐: 예,스크류 잠금,M23,핀 수: 8+1,접점 유형: 소켓,크림프 연결,플랫 개스킷,4x Ø 3.2,최소 패널 두께: 3 mm,최대 패널 두께: 7 mm,케이블 직경 범위: 7.5 mm ... 9.5 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1617796
패키지 단위 20 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356739917
개당 중량(패키지 제외) 76.870 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백