후면부 패널 피드스루 - RC-12P2X8AC352 - 1617715

후면부 패널의 피드스루,직선,차폐: 예,스크류 잠금,M23,반지름 방향 O-링,4xM3,최대 패널 두께: 2.5 mm,케이블 직경 범위: 7.5 mm ... 9.5 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1617715
패키지 단위 20 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356956154
개당 중량(패키지 제외) 81.210 g
관세율 번호 74153300
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백