RC-06S1N12R1R1 - 1617702

그림은 이중 브래킷 스트레인 릴리프가 있는 12핀 제품입니다.

케이블 커넥터, Pg9 연결 스레드 있음,직선,차폐: 예,스크류 잠금,M23,핀 수: 6,접점 유형: 소켓,납땜 연결,케이블 직경 범위: 5.5 mm ... 6.5 mm

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1617702
패키지 단위 20 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356621649
개당 중량(패키지 제외) 87.940 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백