장치 플러그-인 커넥터, 전면부 마운팅 - RC-17P1NA22200 - 1617533

사진 없음

전면부 패널용 기기 플러그 커넥터,직선,차폐: 예,스크류 잠금,M23,핀 수: 17,접점 유형: 핀,납땜 연결,플랫 개스킷,4x Ø2,7,플랜지 치수: 25 mm x 25 mm,최소 패널 두께: 1 mm

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1617533
패키지 단위 20 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356556286
개당 중량(패키지 제외) 34.310 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백