센서/액추에이터 박스 - SACB-4/ 8-L-C BK SCO - 1543074

사진 없음

센서/액추에이터 박스, 연결 방법: M12-SPEEDCON 소켓 금속, 슬롯 수: 4, 핀 수: 5, 코딩: A - 표준, 슬롯 할당: 이중, 상태 표시: 예; 마스터 케이블 연결: 플러그타입 스크류 연결 180°, 차폐: 아니오

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1543074
패키지 단위 1 pcs
최소 주문 수량 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356096966
개당 중량(패키지 제외) 218.060 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백