버스 시스템 플러그-인 커넥터 - SACC-M12MRB-2SC SH PB - 1539208

버스 시스템 플러그-인 커넥터,2-핀,차폐,플러그 각짐 M12,B-코딩,스프링 케이지 연결,널 소재: 금속,외부 케이블 직경 4 mm ... 8 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1539208
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356084239
개당 중량(패키지 제외) 43.400 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백