플러시 타입 커넥터 - SACC-DSI-M12FS-5CON-PG9/0,5 - 1530906

센서/액추에이터 플러시 타입 소켓, 5핀, M12, A-코딩, Pg9 스레드를 사용한 후면부/스크류 마운팅, 0.5 m TPE litz 전선 있음, 5 x 0.34 mm²

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1530906
패키지 단위 1 pcs
GTIN 4017918985820
개당 중량(패키지 제외) 23.800 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백