센서/액추에이터 박스 - SACB-4/ 3-L-M12 M5 - 1530760

센서/액추에이터 박스, 적용: 표준, 연결 방법: M5 소켓 금속, 슬롯 수: 4, 핀 수: 3, 슬롯 할당: 단일, 상태 표시: 예, pnp; 마스터 케이블 연결: M12 플러그 연결 90°, 차폐: 아니오

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 몰딩 하우징 및 높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
  • 하나의 마스터 케이블을 사용한 신호의 유연하고 분산된 번들링
  • 편의성: 빠르고 쉬운 진단을 통한 기계 가용성 향상

주요 상용 데이터

Orderkey 1530760
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 275 (C-2-2017)
GTIN 4017918993504
개당 중량(패키지 제외) 44.100 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백