센서/액추에이터 케이블 - SAC-4P- 1,5-PUR/M5FR - 1530540

센서/액추에이터 케이블,4-핀,PUR,검정색 RAL 9005,선단 탈피 처리,/ 소켓 각짐 M5,A-코딩,케이블 길이: 1.5 m

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 용이성 및 안전성: 전기적으로 100% 테스트된 플러그-인 컴포넌트
  • 폐쇄된 좁은 공간에서 신호 전송 – 피닉스컨택트의 M5 플러그-인 커넥터 사용

주요 상용 데이터

Orderkey 1530540
패키지 단위 1 pcs
카탈로그 페이지 페이지 190 (C-2-2017)
GTIN 4046356024341
개당 중량(패키지 제외) 30.100 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백