버스 시스템 플랫 타입 플러그 - SACCEC-M12MSB-5CON-M16/5,0-900 - 1529739

버스 시스템 플러시 타입 커넥터, INTERBUS, 5핀, M12, 차폐, B-코딩, M16 스레드를 사용한 전면부/스크류 마운팅, 배치 가능, 5 m 버스 케이블 있음, 3 x 2 x 0.25 mm²

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 즉시 사용을 위해 다양한 표준 길이의 케이블로 사전 조립됨
  • 고객 맞춤형 조립 및 케이블 길이 제공
  • 최적의 누설 방지를 위해 케이블측에 밀봉됨
  • 모든 일반 네트워크 및 fieldbus를 위한 케이블 설계
  • 높은 전송 안전성 보장: 옵션 EMC 너트를 사용한 하우징과의 차폐 연결
로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1529739
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 425 (C-2-2017)
GTIN 4017918982645
개당 중량(패키지 제외) 391.700 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백