버스 시스템 플랫 타입 플러그 - SACCEC-M12FSD-4CON-M16/5,0-931 - 1528549

버스 시스템 플러시 타입 소켓, Ethernet, 4핀, M12, 차폐, D-코딩, M16 스레드를 사용한 전면부/스크류 마운팅, 배치 가능, 5 m 버스 케이블 있음, 2 x 2 x 0.14 mm²

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1528549
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 182 (PC-2007)
GTIN 4046356023450
개당 중량(패키지 제외) 247.000 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백