밸브 커넥터 - SACC-V-3CON-PG7/CI - 1527964

밸브 커넥터,3-핀,CI 밸브 플러그(9.4 mm),스크류 연결,케이블 글랜드 Pg9,외부 케이블 직경 6 mm ... 8 mm

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1527964
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 79 (PC-2005)
GTIN 4017918980986
개당 중량(패키지 제외) 12.710 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 HU (헝가리)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백