센서/액추에이터 케이블 - SAC-4P-10,0-PVC/M12FR BK - 1527731

그림과 동일하지만 검정색 핸들이 있음

센서/액추에이터 케이블,4-핀,PVC,검정색 RAL 9005,선단 탈피 처리,/ 소켓 각짐 M12,A-코딩,케이블 길이: 10 m

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1527731
패키지 단위 1 pcs
GTIN 4017918959043
개당 중량(패키지 제외) 357.900 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백