센서/액추에이터 케이블 - SAC-3P-M12Y/2X0,6-PUR/4P-M 8FR - 1526237

그림은 3핀 M8 소켓이 있는 제품입니다.

센서/액추에이터 케이블,3-핀,PUR 할로겐-프리,검정색-회색 RAL 7021,플러그 직선 M12,A-코딩,/ 소켓 각짐 M8,케이블 길이: 0.6 m

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1526237
패키지 단위 5 pcs
최소 주문 수량 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918953942
개당 중량(패키지 제외) 56.000 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백