센서/액추에이터 케이블 - SAC-3P- 1,5-PVC/BI-1L-S - 1525937

사진 없음

센서/액추에이터 케이블,3-핀,선단 탈피 처리,/ BI 밸브 플러그(11 mm),있음 1개의 LED,연결 방법 Z 다이오드,케이블 길이: 1.5 m

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1525937
패키지 단위 5 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918951795
개당 중량(패키지 제외) 127.500 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백