플러시 타입 커넥터 - SACC-E-M12MS-5CON-SQ26/ 0,5 - 1525872

센서/액추에이터 플러시 타입 플러그, 5핀, M12, A-코딩, 전면부/사각형 플랜지 마운팅, 0.5 m TPE litz 전선 있음, 5 x 0.34 mm²

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1525872
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 38 (PC-2009)
GTIN 4046356022507
개당 중량(패키지 제외) 26.400 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백