플러시 타입 커넥터 - SACC-DSIV-M 8FS-3CON-L180-06 - 1524776

센서/액추에이터 플러시 타입 소켓, 3핀, M8, M8 스레드를 사용한 후면부/스크류 마운팅, 극성 보호 있음, 직선 납땜 연결 있음, 길이 6 mm의 단자대 핀이 있는 모델

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 일관된 내부 설계가 적용된 신호 전송용 표준 핀 할당 및 코딩

주요 상용 데이터

Orderkey 1524776
패키지 단위 20 pcs
카탈로그 페이지 페이지 230 (C-2-2013)
GTIN 4017918950101
개당 중량(패키지 제외) 4.720 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백