센서/액추에이터 케이블 - SAC-3P-Y/2X 5,0-PUR SCO - 1524226

센서/액추에이터 케이블,3-핀,PUR 할로겐-프리,검정색-회색 RAL 7021,플러그 직선 M12 SPEEDCON,A-코딩,/ 선단 탈피 처리 및 선단 탈피 처리,케이블 길이: 5 m

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1524226
패키지 단위 1 pcs
카탈로그 페이지 페이지 256 (C-2-2017)
GTIN 4017918969073
개당 중량(패키지 제외) 226.200 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백