센서/액추에이터 케이블 - SAC-4P-MS-FR SH SCO/.../... - 1523816

센서/액추에이터 케이블,4-핀,다양한 케이블 타입,차폐,플러그 직선 M12 SPEEDCON,A-코딩,/ 소켓 각짐 M12 SPEEDCON,A-코딩,케이블 길이: 자유 입력(0.2 ... 40.0 m)

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 용이성 및 안전성: 전기적으로 100% 테스트된 플러그-인 컴포넌트
  • SPEEDCON 고속 결합 시스템을 사용한 작업 시간 절약
  • 유연한 솔루션 – 다양한 타입과 길이의 케이블 선택 가능
  • 안정적인 신호 전송 – 전자기 간섭 환경에서 360° 차폐
로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1523816
패키지 단위 1 pcs
최소 주문 수량 25 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 48 (C-4-2013)
개당 중량(패키지 제외) 0.000 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백