센서/액추에이터 케이블 - SAC-6P-M 8MR/10,0-PUR SH - 1522370

센서/액추에이터 케이블,6-핀,PUR 할로겐-프리,검정색-회색 RAL 7021,차폐,플러그 각짐 M8,/ 선단 탈피 처리,케이블 길이: 10 m

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 용이성 및 안전성: 전기적으로 100% 테스트된 플러그-인 컴포넌트
  • 표준: 견고한 할로겐-프리 PUR 케이블
  • 안정적인 신호 전송 – 전자기 간섭 환경에서 360° 차폐

주요 상용 데이터

Orderkey 1522370
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 212 (C-2-2017)
GTIN 4046356021135
개당 중량(패키지 제외) 370.300 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백