센서/액추에이터 케이블 - SAC-5P-10,0-186/FS SCO - 1518384

센서/액추에이터 케이블,5-핀,PUR,검정색-회색 RAL 7021,선단 탈피 처리,/ 소켓 직선 M12 SPEEDCON,A-코딩,케이블 길이: 10 m

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 용이성 및 안전성: 전기적으로 100% 테스트된 플러그-인 컴포넌트
  • SPEEDCON 고속 결합 시스템을 사용한 작업 시간 절약
  • 고성능: 전원 공급을 위한 큰 사이즈의 케이블 및 플러그-인 커넥터
로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1518384
패키지 단위 1 pcs
카탈로그 페이지 페이지 221 (C-6-2017)
GTIN 4017918968502
개당 중량(패키지 제외) 693.000 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백